SAFESERIES - SIL3 relé, biztonságosan energizált, vonal- és terhelésfelügyelet
Ezt a SIL3-as biztonsági relét speciálisan olyan alkalmazásokhoz fejlesztettük ki, ahol az ipari folyamatok üzembiztos bekapcsolására van szükség. A relé megfelel az üzembiztonsági követelményeknek, amit a TUV NORD tanúsított az EN 61508:2010 szabványnak megfelelően. Az Ex-területekre és a bővített hőmérsékleti tartományra (max. 70 °C) vonatkozó tanúsítvány azt jelenti, hogy kihívást jelentő környezeti feltételek esetén is használhatók. A relé beépített diagnosztikai és riasztási kimenete lehetővé teszi a huzalszakadás és a terhelési hibák folyamatos figyelését.
- Vonal (huzalszakadás érzékelése) és terhelés felügyelete
- Tanúsítvány Ex-területekre
- EN 61508:2010 szerint tanúsítva
- Opcionálisan 17,8 mm keskeny biztonsági relé max. 50 °C hőmérsékletig
-
Cikkszám:2633940000Csomagolási egység:1 Stück
Sicherheitsrelais, 24 V DC ± 20%, , max. Schaltstrom, interne Sicherung : , Sicherheitskategorie: SIL 3 EN 61508:2010
-
Cikkszám:2634010000Csomagolási egység:1 Stück
Sicherheitsrelais, 24 V DC ± 20%, , max. Schaltstrom, interne Sicherung : , Sicherheitskategorie: SIL 3 EN 61508:2010
Added to Your Shopping Cart