SIL3 Säkerhetsreläer
Oavsett om det är ett brännarstyrsystem, säker nödavstängning eller till exempel för pumpstyrenheter garanterar vårt säkerhetsrelä säkra förhållanden och övertygar med överlägsna och omfattande funktioner. Deras integrering i distribuerade styrsystem (DCS) är ännu bättre, med ett ingångsfilter som gör SIL-kretsen immun mot testpulsen som normalt används av en DCS. Du får även enklare underhåll. Säkringarna går att komma åt från utsidan och kan bytas enkelt. Du kan se status för säkerhets- och övervakningsenheterna med status-LED-lampan på enheten. Alla enheter är certifierade av den internationellt erkända TÜV-NORD group – för säkra processtillämpningar runt om i världen.
-
Produkt-ID:1319280000VPE:1 items
SAFESERIES, Säkerhetsreläer,24 V DC ±15 %, 24 V DC +15 %/–10 % under autostart, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
Produkt-ID:1319270000VPE:1 items
SAFESERIES, Säkerhetsreläer,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , max. kopplingsström, intern säkring : 5 A (se derating), SIL 3, DIN EN 61508
-
Produkt-ID:1303760000VPE:1 items
SAFESERIES, Säkerhetsreläer,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. kopplingsström, intern säkring : 5 A (se derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Produkt-ID:1304040000VPE:1 items
SAFESERIES, Säkerhetsreläer,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. kopplingsström, intern säkring : 5 A (se derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Produkt-ID:1303890000VPE:1 items
SAFESERIES, Säkerhetsreläer,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. kopplingsström, intern säkring : 5 A (se derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Produkt-ID:2500980000VPE:1 items
SAFESERIES, Säkerhetsreläer,24 V DC (16...36 V DC), , max. kopplingsström, intern säkring : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
-
Produkt-ID:2634010000VPE:1 items
Säkerhetsreläer, 24 V DC ± 20%, , max. kopplingsström, intern säkring : , Säkerhetskategori: SIL 3 EN 61508:2010
-
Produkt-ID:2633940000VPE:1 items
Säkerhetsreläer, 24 V DC ± 20%, , max. kopplingsström, intern säkring : , Säkerhetskategori: SIL 3 EN 61508:2010