Hood, Cable Entry sideways
Plastic enclosures are particularly suitable for applications where the resistance of metals is not sufficient. In addition, the enclosures shown here are lighter and slightly cheaper than standard aluminum enclosures. It can therefore make sense to use plastic enclosures in applications where the materials do not need to be as robust. The tightness is still IP65.
-
Ürün No.:3164360000Ambalaj birimi:1 Штука
HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: 1*M25, M 25, M 32
-
Ürün No.:3107190000Ambalaj birimi:1 Штука
HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 32
Added to Your Shopping Cart