측면 록킹, 하부
플라스틱 하우징은 금속의 저항이 충분하지 않은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한 여기에 나와있는 외함은 표준 알루미늄 외함에 비해 가볍고 약간 더 저렴합니다. 따라서 견고한 재질이 필요하지 않은 애플리케이션에서는 플라스틱 외함을 사용하는 것이 합리적일 수 있습니다. 밀폐 등급은 IP65를 유지합니다.
-
항목 번호:3164340000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: 1*M25, M 25, M 32
-
항목 번호:3164300000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
-
항목 번호:3164360000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: 1*M25, M 25, M 32
-
항목 번호:3107190000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 40, M 32
-
항목 번호:3164390000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 베이스 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: 1*M25, M 25, M 32
-
항목 번호:3164400000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 베이스 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: 2*M25, M 25, M 32
-
항목 번호:3107160000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
Added to Your Shopping Cart