Puentes PEN
Nuestra amplia gama de bloques de bornes de la Serie W con nuestros bornes de derivación de línea principal WPD, que están optimizados para garantizar tanto comodidad como espacio, garantiza una conexión segura y práctica en la alimentación de corriente.
-
N.º de artículo:1079500000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 125 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: No, Anchura: 24.6 mm
-
N.º de artículo:9201610000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 150 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 18.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:9201630000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 269 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:1060100000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 135 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 16.00, Aislado: No, Anchura: 24.6 mm
-
N.º de artículo:9525840000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 9.5 mm
-
N.º de artículo:1072400000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 292 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 32.00, Aislado: No, Anchura: 10 mm
-
N.º de artículo:1072300000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 232 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 27.00, Aislado: No, Anchura: 10 mm
-
N.º de artículo:1079700000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 192 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 20.50, Aislado: No, Anchura: 30.4 mm