Miscellaneous
我们广泛的 W-系列接线端子以及我们的主线束分线端子均经过优化设计,能够同时确保便利性和空间节省,确保电源馈电处安全方便的接线。
-
商品编号:1079500000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 125 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 无, 宽度: 24.6 mm
-
商品编号:9201610000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 150 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 18.50, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm
-
商品编号:9201630000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 269 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 27.00, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm
-
商品编号:1072300000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 232 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 27.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
-
商品编号:1072400000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 292 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 32.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
-
商品编号:1079700000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 192 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 20.50, 绝缘: 无, 宽度: 30.4 mm
-
商品编号:9525840000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 192 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 20.50, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm
-
商品编号:1060100000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 135 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 无, 宽度: 24.6 mm
-
商品编号:1802790000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 320 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 63.3 mm
-
商品编号:1802800000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 320 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 99.3 mm
-
商品编号:1064100000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1068000000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm