Klippon® K 42 - 140 x 140 x 81mm

Las cajas de aluminio Klippon® K son perfectas para su uso en un multitud de zonas distintas. Las cajas permiten instalar numerosos componentes en su interior, y ofrecen una elevada resistencia a altas temperaturas, así como una excelente protección IP y una buena resistencia a los golpes.
No importa la aplicación que cada cliente tenga en mente. Weidmüller ofrece una amplia gama de cajas de aluminio adaptada a cada necesidad particular.
Klippon® K para zonas peligrosas están disponibles bajo pedido.

Nuestra amplia gama de productos ofrece las ventajas siguientes:
  • Disponible en dos acabados: natural o con revestimiento de polvo (RAL 7001)
  • Con junta moldeada de cloropreno como elemento estándar (junta moldeada de silicona disponible de manera opcional)
  • Sistema de cierre estándar con cabeza de tornillo Torx uniforme para 19 tamaños de caja
  • Orificios de montaje fuera del área de la junta
  • Elevadas clases de protección IP: IP66, IP67 y IP68 de conformidad con la norma DIN EN 60529
  • Resistencia a los golpes de hasta 7 (10) julios
  • Las cajas están homologadas según las normas ATEX, IECEx, cULus y DNV GL, además de la norma para envolventes vacías.
  • Producto apto para aplicaciones ferroviarias de conformidad con la norma EN 45545-2:2013
  • La aleación es resistente al agua salada.
  • Cajas de distribución normalizadas con orificios roscados y diferentes configuraciones de bornes
Klippon® K 42 - 140 x 140 x 81mm