Propriétés
Version | GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 9, Néoprène |
Référence | 1719550000 |
Type | GWDR PG9-NP |
GTIN (EAN) | 4008190352813 |
Qté. | 100 Pièce |
Hauteur | 1,2 mm |
Hauteur (pouces) | 0,047 inch |
Poids net | 0,36 g |
Température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Diamètre du joint d'étanchéité | 21 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Diamètre interne D2 | 14 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Filetage (extérieur) | PG 9 |
Filetage (intérieur) | PG 9 |
Halogène | Oui |
Joint | Néoprène |
Matériau | Néoprène |
Nombre de conducteurs | 1 |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Presse-étoupes | PG 9 |
Silicone | Non |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54403) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719550000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1719550000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001181 |
ETIM 7.0 | EC001181 |
ETIM 8.0 | EC001181 |
ETIM 9.0 | EC001181 |
ETIM 10.0 | EC001181 |
ECLASS 9.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 13.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |
ROHS | Conforme |
Est un accessoire de
-
Référence produit:1569070000Conditionnement:50 Pièce
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
-
Référence produit:2703840000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 4 voies LIMITER, IP65, IP66, Ligne interurbaine M20, Ligne secondaire M16, Rond
-
Référence produit:8564090000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 1 voie, IP65, IP66
-
Référence produit:8564060000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 1 voie, IP65, IP66, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:2703860000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 3 voies LIMITEUR, IP65, IP66, Ligne interurbaine M20, Rond
-
Référence produit:8564310000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 8 voies, IP65, IP66, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:8564070000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 2 voies, IP65, IP66, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:8564100000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 2 voies, IP65, IP66, Rond
-
Référence produit:8564080000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 4 voies, IP65, IP66, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:8564110000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 4 voies, IP65, IP66, Rond
-
Référence produit:1909770000Conditionnement:50 Pièce
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamide 6
-
Référence produit:1568980000Conditionnement:50 Pièce
VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6