Właściwości
Wersja | Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 6.4 mm, 50.8 x 10.7 mm, biały |
Nr zam. | 2438060000 |
Typ | HS-HF 3.2-6.4/50 MM W |
GTIN (EAN) | 4050118461138 |
Ilość | 1 000 szt. |
Głębokość | 0,77 mm |
Głębokość (cale) | 0,03 inch |
50,8 mm | |
Wysokość (cale) | 2 inch |
Szerokość | 10,7 mm |
Szerokość (cale) | 0,421 inch |
Masa netto | 0,6 g |
Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | biały |
Halogenki | Nie |
Kompatybilna drukarka |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Szerokość | 10,7 mm |
tworzywo | poliolefin |
zakres temperatur roboczych, maks. | 105 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C |
Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
Halogenki | Nie |
Kurczliwość | 2:1 |
Przekrój przyłącza przewodu | 1.5 - 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1,5 mm² |
Zalecana temperatura obkurczania | 90 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | 3.2 - 6.4 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 6,4 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3,2 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2438060000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |