Propiedades
Versión | Señalizadores para cables y conductores, 2.8 - 4.2 mm, 25.4 x 8.4 mm, amarillo |
Código | 1961980000 |
Tipo | HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y |
GTIN (EAN) | 4032248642670 |
Cantidad | 8.000 Pieza |
Profundidad | 0,77 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,03 inch |
Altura | 25,4 mm |
Altura (pulgadas) | 1 inch |
Anchura | 8,4 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,331 inch |
Peso neto | 0,336 g |
Gama de temperaturas de servicio | -55...105 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 8,4 mm |
Caracteres impresos | sin |
Color | amarillo |
Color de material según código de resistencia | 4 |
Gama de temperaturas de servicio | -55...105 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C |
Halógenos | No |
Impresora compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Industrias recomendadas | Transporte |
Material | Polyolefin |
Tipo de impresión | sin imprimir |
Altura de campo de texto | 8,05 mm |
Anchura de campo de texto | 25,4 mm |
diámetro externo del conductor | 2.8 - 4.2 mm |
Diámetro externo del conductor, max. | 4,2 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 2,8 mm |
Halógenos | No |
Sección de conexión del conductor | 1.5 - 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 1,5 mm² |
Temperatura de contracción recomendada | 90 °C |
Índice de retractabilidad | 2:1 |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65364) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1961980000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1961980000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |