VG M16 EXE 5-8 SI7J G4

VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6

N.º de artículo 2722080000

Homologaciones

Homologaciones
Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Altura
Altura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación
Identificación
Núm. de certificación de prensaestopas (INMETRO)

Datos generales

Aplicación del cierre
Calibre de llave 1
Calibre de llave 2
Diámetro del cable exterior, máx.
Diámetro del cable exterior, mín.
Gama de temperaturas de servicio, max.
Gama de temperaturas de servicio, min.
Grado inflamabilidad según UL 94
Halógenos
Junta
Longitud de la rosca
Material básico
Normas
Normas de instalación
Par de apriete
Par de apriete (adaptador de conexión), máx.
Par de apriete (adaptador de conexión), mín.
Par de apriete (tuerca ciega), máx.
Par de apriete (tuerca ciega), mín.
Paso de tuerca
Prensaestopas
Resistente a los golpes
Tipo de protección
Tipo de protección con GWDR
Tipo de protección contra el fuego
Tuerca (externa)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0