Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик |
Заказ № | 1959250000 |
Тип | BLZP 5.00HC/21/90F SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248637768 |
Кол. | 12 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 27,1 mm |
Глубина (дюймов) | 1,067 inch |
Высота | 14,1 mm |
Высота (в дюймах) | 0,555 inch |
Ширина | 115 mm |
Ширина (в дюймах) | 4,528 inch |
Масса нетто | 40,3 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.00 |
Вид соединения | Полевое соединение |
Метод проводного соединения | Винтовое соединение |
Шаг в мм (P) | 5 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,197 " |
Направление вывода кабеля | 90° |
Количество полюсов | 21 |
L1 в мм | 100 mm |
L1 в дюймах | 3,94 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Расчетное сечение | 4 mm² |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения |
Вид защиты | IP20 |
Объемное сопротивление | ≤5 mΩ |
Кодируемый | Да |
Длина зачистки изоляции | 7 mm |
Зажимной винт | M 2,5 |
Лезвие отвертки |
0,6 x 3,5
PH 1 PZ 1 |
Лезвие отвертки стандартное |
DIN 5264
ISO 8764/2-PH ISO 8764/2-PZ |
Циклы коммутации | 25 |
Усилие вставки на полюс, макс. | 10 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 9 N |
Момент затяжки |
|
Изоляционный материал | PBT |
Цветовой код | оранжевый |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 200 |
Прочность изоляции | ≥ 108 Ω |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Структура слоев штепсельного контакта | 4...8 µm Sn луженый погружением в расплав |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 100 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C |
Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 4 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 4 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0,2 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 2,5 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,2 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 4 mm² |
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø | 2,8 мм x 2,4 мм |
Зажимаемый проводник |
|
Текст ссылки |
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 23 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 18 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 21 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 16 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 400 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 320 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 250 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 4 kV |
Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 120 A |
Институт (CSA) | CSA |
Сертификат № (CSA) | 200039-1121690 |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 50 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 20 A |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 20 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 20 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 338 mm |
VPE с | 130 mm |
Высота VPE | 27 mm |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Дополнительные варианты по запросу • Позолоченные контактные поверхности по запросу • Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1 • Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4 • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71542) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1959250000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1959250000) |
Уведомление об изменении продукта |
[20220106 BLT and BLZP in pitch 5.0x – Addition of a screw locking](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249893)
[20220106 BLT und BLZP im Raster 5.0x – Ergänzung einer Schraubensicherung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249894) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
Сертификаты |   |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Аксессуары
-
№ продукта:2749810000Упаковочная единица:1 Штука
Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
-
№ продукта:2749440000Упаковочная единица:1 Штука
Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A):
-
№ продукта:1573010000Упаковочная единица:100 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент кодировки, оранжевый, Количество полюсов: 1
-
№ продукта:1545710000Упаковочная единица:50 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент кодировки, черный, Количество полюсов: 1
-
№ продукта:2749410000Упаковочная единица:1 Штука
Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A):
Сопрягаемые детали
-
№ продукта:1841580000Упаковочная единица:12 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
-
№ продукта:1840540000Упаковочная единица:12 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик