V4 PushPull
-
N. articolo:1963160000Confezione:10 Pezzo
Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1271240000Confezione:10 Pezzo
Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963170000Confezione:10 Pezzo
Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 4, protezione antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963180000Confezione:10 Pezzo
Connettore RJ45 crimp, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
ID výrobku:1963190000Pakningsenhed:1 Pezzo
Connettore RJ45 crimp, Variante 4, protezione antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963500000Confezione:10 Pezzo
Flangia RJ45, IP67, Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963730000Confezione:1 Pezzo
Flangia RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963490000Confezione:10 Pezzo
Flangia RJ45, IP67, Variante 4, giunto RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1962520000Confezione:10 Pezzo
Custodia vuota, Calotta, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
-
N. articolo:1962530000Confezione:10 Pezzo
Custodia vuota, Protezione antipiegamento custodia connettore, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
-
N. articolo:1963520000Confezione:10 Pezzo
Custodia vuota, Elemento di base, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
-
N. articolo:1045960000Confezione:10 Pezzo
Raccordo, IP67, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106
-
N. articolo:2027660000Confezione:200 Pezzo
Flangia per apparecchio, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67