1500 V
VPU PV
Le serie VARITECTOR di protezione contro la sovratensione VPU PV I (Tipi I) e VPU PV II (Tipo II) proteggono i sistemi fotovoltaici e le loro componenti in modo efficace da interferenze scaturite da fulmini e sovratensioni. Anche molto al di sotto dei limiti specificati dal secondo coordinamento dell’isolamento EN 60664-3/DIN VDE 0110-3.
Gli scaricatori sono progettati secondo lo standard di prodotto IEC 50539-11 / DIN EN 50539-11 testato e possono essere utilizzati in sistemi da installare secondo la norma applicativa IEC 50539-12 / DIN EN 50539-12 e secondo la IEC 60364-7-712 “Installazione impianti fotovoltaici”.
Le serie VARITECTOR di protezione contro la sovratensione VPU PV I (Tipi I) e VPU PV II (Tipo II) proteggono i sistemi fotovoltaici e le loro componenti in modo efficace da interferenze scaturite da fulmini e sovratensioni. Anche molto al di sotto dei limiti specificati dal secondo coordinamento dell’isolamento EN 60664-3/DIN VDE 0110-3.
Gli scaricatori sono progettati secondo lo standard di prodotto IEC 50539-11 / DIN EN 50539-11 testato e possono essere utilizzati in sistemi da installare secondo la norma applicativa IEC 50539-12 / DIN EN 50539-12 e secondo la IEC 60364-7-712 “Installazione impianti fotovoltaici”.
-
N. articolo:2530650000Confezione:1 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, con contatto remoto
-
N. articolo:2530640000Confezione:1 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni II
-
N. articolo:2530630000Obalová jednotka:9 Pezzo
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Accessori, Scaricatore di ricambio
Added to Your Shopping Cart