Kapacitiva laster
Laddningar med kapacitiv belastning ställer alltid extrema krav på kopplingskontakterna - oavsett spänningstyp. Detta gäller särskilt för LED-lampor. När de är påslagna ger de upphov till hög energistyrka som snabbt kan nå upp till mer än 100 A och svetsa kontakten. Men laster med kapacitiva komponenter är inte omedelbart igenkännbara överallt. De kan också döljas i komponenter som vanligtvis är avsedda för induktiva belastningar - t.ex. magnetventiler och kontaktorer med en förkrets för att utöka ingångsspänningsområdet. I dessa förkretsar kan kondensatorer generera ström toppar på upp till 150 A när de är påslagna. Detta kan också leda till svetsning av kontakterna eller förstörelse av utgången.
-
Product ID:2618090000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Product ID:2663130000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Product ID:1479780000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, Screw connection, Test button available: No
-
Product ID:2662970000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, Screw connection, Test button available: No
-
Product ID:1479940000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Product ID:2617930000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Product ID:2663140000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Product ID:1479810000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, Screw connection, Test button available: No
-
Product ID:2662980000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 16 A, Screw connection, Test button available: No
-
Product ID:1479970000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO + W, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 16 A, Tension-clamp connection, Test button available: No