Isolamento del sensore
Per separare con affidabilità i segnali sensore dal campo, sono necessari elementi di accoppiamento a commutazione rapida e a ingombro minimo. Weidmüller propone speciali relè a stato solido per l'isolamento del sensore e accoppiatori a relè elettromeccanici con contatti dorati per la commutazione affidabile di correnti e tensioni ridotte, che si riscontrano tipicamente quando si commutano i segnali sensore.
Relè a stato solido per l'isolamento del sensore (TERMOPTO e TERMSERIES)
L'isolamento del sensore spesso presenta un numero elevato di cicli di commutazione, pertanto è opportuno utilizzare dei relè a stato solido. Tali dispositivi non presentano usura meccanica, pertanto funzionano in modo affidabile per lungo tempo. I relè a stato solido di Weidmüller sono estremamente compatti e, grazie agli accessori adatti, possono essere installati rapidamente. Usando gli adattatori di interfaccia TERMSERIES insieme ai cavi confezionati, il tempo di cablaggio si riduce ulteriormente.
Relè elettromeccanici con contatti dorati (TERMSERIES)
In applicazioni nelle quali l'isolamento del sensore è eseguito solamente a intervalli più lunghi e con potenza minore (< 30 V/10 mA), sui contatti possono formarsi degli strati di ossidazione. Tale fenomeno si verifica in applicazoni nelle quali i segnali sono inoltrati a ingressi di comando o a sistemi PLC. A causa dei carichi ridotti, non c'è sufficiente innesco di arco su contatti per rimuovere lo strato di ossidazione durante la commutazione. Per questo motivo sono impiegati accoppiatori a relè elettromeccanici con contatti dorati resistenti all'ossidazione.
-
N. articolo:2773710000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773610000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 24...230 V UC , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773520000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773750000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773630000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:2773550000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773530000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773570000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 220 V DC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773510000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 110 V DC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773670000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773620000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 24...230 V UC , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773720000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V UC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2773590000Confezione:10 Pezzo
Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC ±10 % , Tensione di commutazione nominale: 0…48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N. articolo:2663020000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618110000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618160000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618060000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618120000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618170000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618070000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No