Złączka płytki drukowanej Ethernet
Szczególne korzyści
• Ekonomiczna alternatywa dla połączeń RJ45 i M12
• Transmisja danych zgodna z siecią Ethernet np. do aplikacji PROFINET (kat. 5, do 100 Mbps)
• Sprawdzone połączenie przewodów typu PUSH IN
• Odpowiednie do lutowania THT (LMF) i THR (LSF-SMT)
• Nadaje się do transmisji danych zgodnie z ISO/IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) i ANSI/TIA-568-B.2-10
• Szeroki zakres zastosowań dla wszystkich urządzeń IIoT
• Ekonomiczna alternatywa dla połączeń RJ45 i M12
• Transmisja danych zgodna z siecią Ethernet np. do aplikacji PROFINET (kat. 5, do 100 Mbps)
• Sprawdzone połączenie przewodów typu PUSH IN
• Odpowiednie do lutowania THT (LMF) i THR (LSF-SMT)
• Nadaje się do transmisji danych zgodnie z ISO/IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) i ANSI/TIA-568-B.2-10
• Szeroki zakres zastosowań dla wszystkich urządzeń IIoT
-
Nr. produktu:2639520000Jedn. opak.:30 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 4, 90°, Solder pin length (l): 3.5 mm, tinned, black, PUSH IN with push button, Clamping range, max. : 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:2639530000Jedn. opak.:35 PC
Printed circuit board terminals, 3.81 mm, Number of poles: 4, 90°, Solder pin length (l): 3.5 mm, tinned, black, PUSH IN with push button, Clamping range, max. : 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:2672960000Jedn. opak.:70 PC
Printed circuit board terminals, 5.08 mm, Number of poles: 4, 90°, Solder pin length (l): 3.5 mm, tinned, coloured, PUSH IN with push button, Clamping range, max. : 2.5 mm², Box
Added to Your Shopping Cart