Připojení šroubem s upínacím třmenem
Očekávejte více než jen svorky DPS:
- Vysoký výkon: 150 A / 1000 V (IEC) nebo 127 A / 600 V (UL)
- Nastavitelnost orientovaná na aplikaci: průřez od 16 mm² do 50 mm²
- Jednoduchá certifikace UL pro zařízení do 600 V
- Bezúdržbová ocelová svěrka odolná proti vibracím pro šroubová připojení
Naše služby:
Jednoduše si navrhněte přizpůsobený paralelní port pomocí konfigurátoru produktů.
6 mm² (AWG 10) – rozteč 6,35 mm - LL 6,35
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LU 10.16
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LUP 10.16 with test point
16 mm² (AWG 6) - Pitch 12.70 mm - LUP 12.70 with test point
25 mm² (AWG 4) - Pitch 15.00 mm - LX 15.00 with test point
50 mm² (AWG 1) - rozteč 15,00 mm - LXXX 15,00 s testovacím bodem
-
ID výrobku:1356930000Obalová jednotka:24 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 10, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356840000Obalová jednotka:90 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356920000Obalová jednotka:30 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 9, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356830000Obalová jednotka:138 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356890000Obalová jednotka:36 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356950000Obalová jednotka:24 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 12, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356900000Obalová jednotka:36 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356870000Obalová jednotka:54 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356940000Obalová jednotka:24 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 11, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356850000Obalová jednotka:66 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1356880000Obalová jednotka:48 ks
Svorka PCB, 6.35 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 6 mm², Box
-
ID výrobku:1934140000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:1921450000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:1226220000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:1226230000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:1226240000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:1226250000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:1226260000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:1226270000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 9, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box
-
ID výrobku:1226280000Obalová jednotka:20 ks
Svorka PCB, 10.16 mm, Počet pólů: 10, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 16 mm², Box