Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
								Las carcasas de la gama Klippon® POK están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, y es perfecta para aplicaciones y entornos en los que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y una elevada clase de protección IP.
Principales características de la amplia gama de productos:
						Principales características de la amplia gama de productos:
- Disponibilidad en 17 tamaños
- Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
- Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
- Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
- Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
- Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
- Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
- Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
- Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
- Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
- Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.
- 
		N.º de artículo:1306130000Unidad de embalaje:1 PiezaKlippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 250 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 120 mm, Material básico: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro 
- 
		N.º de artículo:1305940000Unidad de embalaje:1 PiezaKlippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 250 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 120 mm, Material básico: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, gris plata 
            Added to Your Shopping Cart