TRAK - for rail technology, hard gold plated contacts

Hohe Zuverlässigkeit im Reihenklemmenformat

Koppelrelais der MCZ-SERIES zählen zu den kleinsten auf dem Markt. Die geringe Breite von nur 6,1 mm sorgt für hohe Platzersparnis im Schaltschrank. Alle Produkte der Serie verfügen über drei Querverbindungsanschlüsse und zeichnen sich durch einfache Verdrahtung mit steckbaren Querverbindern aus. Die millionenfach bewährte Zugfederanschlusstechnik sowie der integrierte Verpolungsschutz sorgen für hohe Sicherheit bei Installation und Betrieb. Passgenaues Zubehör von Querverbindern über Markierer bis hin zur Abschlussplatte macht die MCZ SERIES vielseitig und komfortabel einsetzbar.

  • Zugfederanschluss
  • Integrierte Querverbindung im Ein-/Ausgang
  • Der klemmbare Leiterquerschnitt beträgt 0,5 bis 1,5 mm²
  • Varianten vom Typ MCZ TRAK sind vor allem für den Verkehrssektor geeignet und nach DIN EN 50155 getestet
TRAK - for rail technology, hard gold plated contacts