モジュール一式
SAFESERIES Contact Extensionは、EN 61810-3 Type Aに準拠した強制ガイド接点付きリレーを使用しています。そのため、人および機械の保護用途における信号監視に最適です。これにより、制御レベルに対する安全なフィードバックが保証されます。接点バージョン2 NO + 2 NC、3 NO + 1 NC、4 NO + 2 NC、3 NO + 3 NC、5 NO + 1 NC の5つの差し込み式リレーで構成され、対応するねじソケットを備えています。EN/ISO 13849-1に従ってアプリケーションを設計すると、PL "e"のパフォーマンスレベルを実現できます。SIL3の安全整合性レベルを達成するために、基本コンポーネントは、IEC/EN 62061に従った安全用途にも適しています。
- EN 61810-3 タイプ A への強制的な接点 を有するリレー
- cULusは、北米市場での高い支持を受け入れることを承認した
- 中国の品質基準に適合する CQC 認可取得
- 組立済、機能テスト済 100 %の KIT。リレーとソケットで構成され、ステータス LED が内蔵されています
- 診断範囲 99 %
-
商品番号:2759080000販売単位:1 items
SAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 2つのNC接点と2つのNO接点が強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2759070000販売単位:1 items
SAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 1つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2759100000販売単位:1 items
SAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 3つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2759090000販売単位:1 items
SAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 2つのNC接点と4つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2860020000販売単位:1 items
SAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 1つのNC接点と5つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
Added to Your Shopping Cart