Longueur du boîtier 1400 mm
Les séries S, disponibles sous forme de lampes compactes de série et haut de gamme. La technologie de connexion M8 simple permet le plug-and-play ainsi que la possibilité de monter plusieurs luminaires en une rangée. Les couleurs d'éclairage de 5 700 K ou 6 500 K peuvent également être variées en douceur. Grâce à l'encapsulation complète de la variante premium, les séries S offrent un haut niveau d'étanchéité et une protection supplémentaire contre l'entrée de corps étrangers solides ≥ 1,0 mm (IP69). En plus de leur hauteur d'installation plate de 18 mm, cela permet leur utilisation à l'intérieur de machines.
-
Référence produit:2900150000Conditionnement:1 Pièce
Module LED, 6500K, Cold white, Largeur: 1400 mm, IP69K, Connecteur enfichable, Filetage du raccordement: M8
-
Référence produit:2899940000Conditionnement:1 Pièce
Module LED, 5700K, White, Largeur: 1400 mm, IP40, Connecteur enfichable, Filetage du raccordement: M8
Added to Your Shopping Cart