1 contatto di scambio TRACK
• Sviluppato secondo i rigorosi standard ferroviari EN 50155, EN 61373 e EN 45545-2
• Resistente a oscillazioni di tensione e temperatura
• Insensibile a urti e vibrazioni
• Estremamente compatta con una larghezza di soli 6,4 mm e una profondità di 63 mm
• LED di stato integrato per test di funzionamento semplici
• Compatibile con la gamma completa di accessori TERMSERIES
• Versione 1 contatto di scambio
-
商品番号:2773900000販売単位:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio Au (oro), AgSnO2, Tensione nominale: 24 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
商品番号:2773910000販売単位:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO2, Tensione nominale: 24 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
商品番号:2774000000販売単位:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio Au (oro), AgSnO2, Tensione nominale: 48 V…110 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
商品番号:2774010000販売単位:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO2, Tensione nominale: 48 V…110 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No