Optische Statusanzeige & Fernmeldung
Los protectores de sobretensión VPU I (tipo 1), VPU II (tipo 2) y VPU III (tipo 3) de Weidmüller reducen eficazmente el acoplamiento de interferencias que puede producirse debido a sobretensiones transitorias, llegando incluso a niveles notablemente inferiores al límite de coordinación de aislamiento de la normativa EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. De esta manera, toda la instalación se ve expuesta a menos interferencias. La coordinación de los descargadores se realiza empleando medios técnicos. Esto significa que no es necesario el desacoplamiento entre los tipos I, II y III. Los descargadores cumplen con la la norma de producto IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 y pueden instalarse en sistemas conforme a IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 y IEC 62305-4 / VDE 0185-4. El protector para rayos y sobretensiones es apropiado para su usos con sistemas de suministro energético. Weidmüller ofrece diferentes productos según el tipo de red y la tensión del suministro. La serie VPU AC I F se caracteriza por un fusible integrado en el descargador. Estos descargadores no necesitan fusibles.
-
Product ID:2859340000VPE:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, Single-phase, TN
-
Product ID:3022900000VPE:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C
-
Product ID:3022920000VPE:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, with remote contact, Surge protection, TN-S, TT
Added to Your Shopping Cart