Klippon® TB MH 50 x 40 x 15mm
Seria obudów Klippon® TB zapewnia doskonałe parametry użytkowania, nawet w najcięższych warunkach środowiskowych. Ponadto seria ta spełnia bardziej surowe wymagania eksploatacji w atmosferach potencjalnie wybuchowych występujących w szczególności w przemyśle przetwórczym i energetyce. Nowa seria obudów Klippon® TB MH stanowi dalsze udoskonalenie bardzo udanej serii produktów, która zajmuje czołową pozycję na rynku.
Obudowy z serii Klippon® TB MH mają następujące zalety:
Dostępne w 22 rozmiarach i 3 głębokościach standardowych
Wyposażone w maks. 4 płyty dławnicowe
Uszczelka zabezpieczona przed ściśnięciem
Całkowicie demontowalne ucho kłódki
Zamknięcie osłony znajduje się na zewnątrz strefy uszczelnionej
Podwyższona odporność na temperaturę
Stopień ochrony IP 66 / IP 67
W pełni demontowalne wieko - bez konieczności użycia narzędzi
Trzpień uziemiający przyspawany do osłony oraz do dolnej części obudowy
Spawana stopka montażowa
Atesty międzynarodowe
Obudowy z serii Klippon® TB MH mają następujące zalety:
-
Nr. produktu:8000108846Jedn. opak.:1 szt.
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 508 mm, Szerokość: 406 mm, Głębokość: 150 mm, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
-
Nr. produktu:8000108847Jedn. opak.:1 szt.
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 508 mm, Szerokość: 406 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Added to Your Shopping Cart