Capotas
Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.
-
N.º de artículo:1082960000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
-
N.º de artículo:1082860000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
-
N.º de artículo:1082940000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
-
N.º de artículo:1082870000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
-
N.º de artículo:1082950000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
-
N.º de artículo:1082880000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 50
-
N.º de artículo:1082910000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
-
N.º de artículo:1289130000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40, M 32
-
N.º de artículo:1082970000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
-
N.º de artículo:1082980000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
-
N.º de artículo:1082990000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 50
-
N.º de artículo:1083000000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
-
N.º de artículo:1083010000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP66, IP68, IP69, Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 36