SUZ 10.16HP 180DF AG
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - 50 kVA 전력 클래스
더 높은 성능으로 추가 전류 제공.
현재 최고 클래스의 커넥터 시스템 – OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP. 이 커넥터 시스템은 내구성이 뛰어난 접촉 시스템으로, 최대 부하를 보유한 플러그형 전력 전달 솔루션을 제공합니다. HP는 고성능(High Performance)을 나타냄 – 120°C의 장기간 사용 온도를 통해 예증된 성능. 이 맞춤형, 플러스형 솔루션은 최대 76 A (IEC) 및 54 A (UL)의 600 V UL 또는 1,000 V (IEC)를 충족해야 하는 모든 응용 분야에 적합합니다.
더 높은 성능으로 추가 전류 제공.
현재 최고 클래스의 커넥터 시스템 – OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP. 이 커넥터 시스템은 내구성이 뛰어난 접촉 시스템으로, 최대 부하를 보유한 플러그형 전력 전달 솔루션을 제공합니다. HP는 고성능(High Performance)을 나타냄 – 120°C의 장기간 사용 온도를 통해 예증된 성능. 이 맞춤형, 플러스형 솔루션은 최대 76 A (IEC) 및 54 A (UL)의 600 V UL 또는 1,000 V (IEC)를 충족해야 하는 모든 응용 분야에 적합합니다.
-
항목 번호:2838060000패키징 단위:40 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 10.16 mm, 극 수: 2, 180°, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:2838130000패키징 단위:20 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 10.16 mm, 극 수: 6, 180°, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:2838120000패키징 단위:20 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 10.16 mm, 극 수: 5, 180°, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:2838070000패키징 단위:30 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 10.16 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:2838110000패키징 단위:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 10.16 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
Added to Your Shopping Cart