SUZ 10.16HP 180DF AG
Più corrente per una maggiore potenza.
Grazie al sistema di contatti sovraccaricabile, l'attuale classe superiore del sistema dei connettori di potenza OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP consente una trasmissione dell'energia ad innesto con riserve di carico massime. HP è l'acronimo per High Performance, rimarcato dall'elevata temperatura d'esercizio in continuo di 120 °C. La soluzione su misura innestabile per tutte le applicazioni che devono soddisfare 600 V UL o 1.000 V (IEC) a max. 76 A (IEC) e 54 A (UL).
-
N. articolo:2838060000Confezione:40 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box
-
N. articolo:2838130000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box
-
N. articolo:2838120000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box
-
N. articolo:2838070000Confezione:30 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box
-
N. articolo:2838110000Confezione:25 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 16 mm², Box