角度付き型対応角度付き型
周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型のA、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。
-
商品番号:2455291000販売単位:1 items
電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 5 (4 + PE), 10 m, ピン、90° - ソケット差し込みブッシュ90°, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2455290500販売単位:1 items
電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 5 (4 + PE), 5 m, ピン、90° - ソケット差し込みブッシュ90°, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
N.º de artículo:2455290300VPE:1 items
電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 5 (4 + PE), 3 m, ピン、90° - ソケット差し込みブッシュ90°, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
Produkt-ID:2455290150販売単位:1 items
電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 5 (4 + PE), 1.5 m, ピン、90° - ソケット差し込みブッシュ90°, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
Added to Your Shopping Cart