Klippon® K 42 – 140 x 140 x 81 mm
Die Klippon® K Gehäuse aus Aluminium eignen sich für den Einsatz in den verschiedensten Bereichen. In die Gehäuse können die unterschiedlichsten Komponenten eingebaut werden, die insbesondere von der hohen Temperaturbeständigkeit, dem ausgezeichneten IP-Schutz sowie der guten Schlagfestigkeit der Gehäuse profitieren.
Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen.
Klippon® K Gehäuse für den explosionsgefährdeten Bereich sind auf Anfrage erhältlich.
Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile:
Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen.
Klippon® K Gehäuse für den explosionsgefährdeten Bereich sind auf Anfrage erhältlich.
Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile:
- Erhältlich in 2 Oberflächen: natur und pulverbeschichtet (RAL 7001)
- Standardmäßig mit Chloroprenformdichtung (Silikonformdichtung optional erhältlich)
- Standardisiertes Verschlusssystem mit einheitlichem Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs
- Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 nach DIN EN 60529
- Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule
- Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert: ATEX, IECEx, cULus und DNV GL.
- Geeignet für Bahnanwendungen gemäß EN 45545-2:2013
- Salzwasserbeständige Legierung
- Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen
-
Art.-Nr.:2934120000VPE:1 Штука
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 140 mm, Ширина: 140 mm, Глубина: 81 mm, Основной материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
-
Art.-Nr.:2934140000VPE:1 Штука
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 140 mm, Ширина: 140 mm, Глубина: 81 mm, Основной материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Ihrem Warenkorb hinzugefügt