Свойства
Версия | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 0.25 mm² |
Заказ № | 7789314050 |
Тип | PAC-MICR-HE20-V2-5M |
GTIN (EAN) | 8430243969659 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 1 170 g |
Температура хранения | -10...60 °C |
Рабочая температура | -10...50 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Длина кабеля | 5 m |
Интерфейс ПЛК | SCHNEIDER TSX BLZ L01 35P |
Интерфейс соединения | 2 Х ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 20P |
Кабель | Кабель LiYY |
Количество полюсов, мин. | 20 полюсов |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр | 8,6 ± 1 мм |
Пригодно для | Цифровые сигналы |
Сечение провода | 0,25 mm² |
Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Емкость жила / экран | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
Общий ток, макс. | 3 A |
Сопротивление | ≤ 80 мО/м |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Соответствовать |