Propriétés
Version | SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, selon demande du client |
Référence | 1813230000 |
Type | SFC 0/21 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4032248296972 |
Qté. | 40 Pièce |
Profondeur | 7 mm |
Profondeur (pouces) | 0,276 inch |
Hauteur | 21 mm |
Hauteur (pouces) | 0,827 inch |
Largeur | 5,8 mm |
Largeur (pouces) | 0,228 inch |
Poids net | 0,35 g |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | Nécessite M-Print PRO File |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | selon demande du client |
Couleur d'impression | noir |
Halogène | Non |
imprimante compatible | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Largeur | 5,8 mm |
Matériau | Polyamide 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Repères de fils et de câbles |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
Orientation de l'impression | horizontal |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Procédé d'impression | Laser MC |
Taille de plage de repérage | 21 x 4.1 mm |
Type d'impression | Produit spécifique |
Étiquette de conseil | Couleur basée sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) |
Diamètre extérieur du conducteur | 1.5 - 2.5 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 2,5 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1,5 mm |
Halogène | Non |
Section de raccordement de conducteur | 0.5 - 1 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 1 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 0,5 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1813230000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |