Propriétés
Version | TM, Étui x 8.1 mm, Polyéthylène LD, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 4 - 6.5 mm |
Référence | 1719820000 |
Type | TM 3/12 HF/HB |
GTIN (EAN) | 4008190353179 |
Qté. | 500 Pièce |
Profondeur | 9,3 mm |
Profondeur (pouces) | 0,366 inch |
Hauteur | 12 mm |
Hauteur (pouces) | 0,472 inch |
Largeur | 8,1 mm |
Largeur (pouces) | 0,319 inch |
Poids net | 0,218 g |
plage de température d'utilisation | -40...80 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Couleur | transparent |
Halogène | Non |
Industries recommandées |
Transports
Machines |
Largeur | 8,1 mm |
Matériau | Polyéthylène LD |
plage de température d'utilisation | -40...80 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Type d'impression | vierge |
Diamètre extérieur du conducteur | 4 - 6.5 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 6,5 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 4 mm |
Halogène | Non |
Section de raccordement de conducteur | 2.5 - 6 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 6 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 2,5 mm² |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63055) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719820000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1719820000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |