속성
주문 번호 | 2820340000 |
유형 | WIL-LWXXXX-5700D024-860SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN(EAN) | 4064675348047 |
수량 | 1 items |
깊이 | 40 mm |
깊이 (인치) | 1.575 inch |
8 mm | |
높이 (인치) | 0.315 inch |
너비 | 860 mm |
폭 (인치) | 33.858 inch |
순중량 | 226 g |
작동 온도 | -20 - 60°C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL 등록 번호 | 1323472 |
케이블 재질 | PUR |
외피 색상 | 검정 |
경질 알루마이트 | |
케이블 길이 | 0.3 m |
버전 | 핀, 직선형 |
코딩 | A-코딩 |
결선 나사산 | M12 |
조임 토크 | 0.8 Nm |
결선 | 핀 4(꼬임: 검정색) 흰색 제어 LED, 핀 3(꼬임: 파란색) |
정격 전압 | 24 V DC |
정격 전류 | 1.21 A |
전원 | 29.1 W |
밝기 조절 가능 | Yes |
LED 모듈 형태 | 사각 |
UL에 따른 전원 공급 장치 용도의 권장 클래스 | NEC 클래스 2 |
결선 유형 | 선조립 케이블 |
철도차량의 전자장비 | No |
LED 개수 | 168 |
광색상 (CCT) |
5700K
Cold white |
광전류 | 2,746 lm |
방출각 | 40 ° |
조도 | 940 lux |
작동 수명 | 60.000 h |
장착 유형 | 스크류 장착 |
천공 간격 | 845 mm |
충격 저항 | IK05 |
보호 등급 | IP67 |
효율등급(EU 지침 번호 874/2012 규격) | F |
경질 알루마이트 | |
밀봉 화합물 | PUR V0 |
나사선 링 재질 | PA |
엔드캡 재질 |
주조 아연
니켈 도금 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303642) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2820340000) |
사용자 문서 | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |