Convertisseur de mesure de courant
Modules de surveillance de courants AC WAS/WAZ1 CMA LP alimentés par la boucle de courant de sortie.
Commutables sur 3 plages, des courants AC monophasés de 50/60 Hz peuvent être mesurés du côté entrée jusqu'à un maximum de
10 A, selon le principe du transformateur (RMS). L'alimentation est exclusivement assurée,
sans alimentation externe, par la boucle de courant du côté sortie de 4 à 20 mA.
Les circuits d'entrée et de sortie sont conçus avec une isolation sûre de 4 kV.
Les modules de surveillance sont intégrés dans le boîtier WAVEBOX de 17,5 mm de largeur. Grâce
à l'indépendance d'une alimentation externe, les appareils peuvent être utilisés universellement dans
l'automatisation de process.
Les agréments internationaux tels qu'ATEX Zone2 et UL C1D2 autorisent leur fonctionnement même
dans les zones explosibles.
-
Référence produit:8523400000Conditionnement:1 Pièce
Surveillance de courant, Courant d'entrée: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Sortie : 0-20 mA, 0-10 V