Aislamiento de sensor
Para desacoplar de forma fiable las señales del sensor del campo, es necesario disponer de elementos de acoplamiento de conmutación rápida y que ocupen poco espacio. Ofrecemos relés de estado sólido especiales para aislamiento de sensores, así como relés con contactos chapados en oro para una conmutación fiable de pequeñas corrientes y tensiones, que suelen producirse al conmutar señales de sensor.
Relé de estado sólido para aislamiento de sensores (TERMOPTO y TERMSERIES)
Como en el aislamiento de sensores suele producirse un gran número de ciclos de conmutación, es adecuado utilizar relés de estado sólido. No tienen desgaste mecánico y, por lo tanto, funcionan de forma fiable a largo plazo. Nuestros relés de estado sólido son sumamente compactos y, gracias a los accesorios adecuados, permiten una instalación rápida. Mediante el uso de adaptadores de interfaz TERMSERIES junto con cables prefabricados, el tiempo de cableado puede reducirse aún más.
Relés electromecánicos con contactos de oro (TERMSERIES)
En aplicaciones en las que el aislamiento de los sensores solo se realiza a intervalos más largos y con baja potencia (<30 V/10 mA), pueden formarse capas de óxido en los contactos. Esto suele suceder en las aplicaciones donde las señales se envían a entradas de control o a sistemas PLC. Debido a las bajas cargas, no hay suficiente arco eléctrico en los contactos para eliminar la capa de óxido durante la conmutación. Por lo tanto, se utilizan relés con contactos de oro resistentes a la oxidación.
-
N.º de artículo:2773520000Unidad de embalaje:10 Pieza
Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12...60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 230 V AC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773710000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 230 V AC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773630000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 230 V AC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773750000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 230 V AC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773610000Unidad de embalaje:10 Pieza
Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24...230 V UC , Tensión nominal de conexión: 230 V AC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773510000Unidad de embalaje:10 Pieza
Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 110 V DC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 0…48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773550000Unidad de embalaje:10 Pieza
Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 0…48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773620000Unidad de embalaje:10 Pieza
Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24...230 V UC , Tensión nominal de conexión: 0…48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773570000Unidad de embalaje:10 Pieza
Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 220 V DC , Tensión nominal de conexión: 0…48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773670000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773720000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773590000Unidad de embalaje:10 Pieza
Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 0…48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773530000Unidad de embalaje:10 Pieza
Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12...60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 0…48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2663020000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618110000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618160000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618060000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618170000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618120000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2618070000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No