TERMSERIES
Los relés TERMSERIES y los relés de estado sólido son componentes realmente polivalentes de la extensa gama de relés Klippon®. Los módulos enchufables están disponibles en muchas variantes y se pueden intercambiar rápida y fácilmente, por lo que resultan ideales para su uso en sistemas modulares. Su gran palanca de expulsión iluminada también sirve como LED de estado con soporte integrado para señalizadores, lo que facilita el mantenimiento. Los productos TERMSERIES ahorran bastante espacio y están disponibles en anchuras a partir de 6,4 mm. Además de su versatilidad, convencen gracias a su gran cantidad de accesorios y a las posibilidades ilimitadas de conexión transversal.
- 1 y 2 contactos conmutados, 1 contacto normalmente abierto
- Tensiones de entrada de 5 V CC y 12 V CC con señalización de color: CC: azul
- El diseño de alta calidad y la ausencia de bordes afilados evitan el riesgo de lesiones durante la instalación
- Placas divisoras para separación óptica y refuerzo de aislamiento
-
Tuotteen tunnus:2614830000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2618180000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:1122740000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:1122750000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:1122860000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:1122870000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2614820000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2617860000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2152860000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2152880000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2152870000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2152890000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2618060000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2618120000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:1122980000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:1122990000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:1123100000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:1123110000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2614840000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Tuotteen tunnus:2618550000VPE:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: No