Propriétés
Version | Câble USB, USB A, USB C, PVC, 2 m |
Référence | 2838380020 |
Type | IE-USB-A-C-2.0M |
GTIN (EAN) | 4064675444329 |
Qté. | 1 Pièce |
Longueur | 2 m |
Longueur (pouces) | 78,74 inch |
Poids net | 57 g |
Température de fonctionnement | -15 °C...80 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Couleur de la gaine | noir |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre de la gaine, max. | 3,9 mm |
Diamètre de la gaine, min. | 3,5 mm |
Matériau de la gaine | PVC |
Prise de raccordement à droite | IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
Prise de raccordement à gauche | USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
Prise de raccordement à gauche | USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
Prise de raccordement à droite | IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
Catalogue | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001408 |
ETIM 7.0 | EC001408 |
ETIM 8.0 | EC001408 |
ETIM 9.0 | EC001408 |
ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
Agréments |  |
ROHS | Conforme |