Propriétés
Version | D-SERIES PWR, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Contacts AgSnO, Tension nominale: 6 V DC, Courant permanent: 25 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non |
Référence | 1219530000 |
Type | PWR276006L |
GTIN (EAN) | 4032248999026 |
Qté. | 10 Pièce |
Profondeur | 55 mm |
Profondeur (pouces) | 2,165 inch |
Hauteur | 34 mm |
Hauteur (pouces) | 1,339 inch |
Largeur | 50,5 mm |
Largeur (pouces) | 1,988 inch |
Poids net | 120 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C...55 °C |
Humidité | 35...85 % humidité rel., sans condensation |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Certificat Nº (cURus) | E312083 |
Tension nominale | 6 V DC |
Courant nominal DC | 317 mA |
Puissance nominale | 1,9 W |
Résistance de bobine | 18.9 Ω ± 10 % |
Indicateur d'état | LED verte |
Tension de commutation nominale | 277 V AC |
Courant permanent | 25 A |
Fréquence de commutation max. à charge nominale | 0,1 Hz |
Puissance min. de commutation | 100 mA @ 12 V |
Courant à la mise sous tension | 120 A / 50 ms |
Puissance de commutation AC (résistif), max. | 6900 VA |
Puissance de commutation DC (résistif), max. | 600 W @ 24 V |
Retard à la mise s. tension | < 30 ms |
Retard à la coupure | < 30 ms |
Type de contact | 2 Contacts (AgSnO) |
Rail | TS 35 |
Levier de forçage disponible | Non |
Indicateur de position du commutateur mécanique | Non |
Couleur | beige |
Composant de classe d'inflammabilité UL94 |
|
Tension nominale | 250 V |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Groupe de matériaux isolants | IIIa |
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge | ≥ 5,5 mm |
Rigidité de tension côté commande - côté charge | 4 kVeff / 1 min |
Rigidité diélectrique des contacts voisins | 2 kVeff / 1 min |
Rigidité diélectrique des contacts ouverts | 2 kVeff / 1 min |
Tension de tenue au choc | 6 kV (1,2/50 µs) |
Degré de protection | IP10 |
Certificat Nº (cURus) | E312083 |
Technique de raccordement de conducteurs (côté commande) | Raccordement vissé |
Valeur min. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté commande) | 0,5 mm² |
Valeur max. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté commande) | 2,5 mm² |
Couple de serrage min. (côté commande) | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. (côté commande) | 1,2 Nm |
Dimension de la lame (côté commande) | Gr. PH2 |
Technique de raccordement de conducteurs (côté charge) | Raccordement vissé |
Valeur min. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté charge) | 0,5 mm² |
Valeur max. de la plage nominale de serrage du raccordement (côté charge) | 4 mm² |
Couple de serrage min. (côté charge) | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. (côté charge) | 1,2 Nm |
Dimension de la lame (côté charge) | Gr. PH2 |
Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement vissé |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35424) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234153) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1219530000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1219530000) |
Documentation utilisateur | [FL_D-SERIES_PWR2NO_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306037) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Agréments |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E312083 |