Průchodka skrz panel
-
ID výrobku:8901640000Obalová jednotka:1 ks
Spojka, M12, M12, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
-
-
ID výrobku:8901620000Obalová jednotka:1 ks
Adaptér, rovný, RJ45, M12, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
ID výrobku:1514940000Obalová jednotka:1 ks
Adaptér, 90°, RJ45 90°, M12, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
ID výrobku:8901630000Obalová jednotka:1 ks
Adaptér, 90°, RJ45 90°, M12, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
ID výrobku:1514970000Obalová jednotka:1 ks
Adaptér, rovný, RJ45 180°, M12, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
-
ID výrobku:1400620000Obalová jednotka:1 ks
Adaptér, RJ45, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Patice M12 na patici RJ45
-
ID výrobku:1400610000Obalová jednotka:1 ks
Adaptér, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Patice M12 na patici RJ45
-
-
-
-
-
-
ID výrobku:1383040000Obalová jednotka:1 ks
Průchodka skrz panel, Počet pólů: 8, Kódování: A-kódování, M12, 60 V
-
ID výrobku:1460290000Obalová jednotka:1 ks
Průchodka skrz panel, Počet pólů: 4, Kódování: S-coded, M12, 630 V
-
ID výrobku:1383020000Obalová jednotka:1 ks
Průchodka skrz panel, Počet pólů: 4, Kódování: A-kódování, M12, 250 V
-
ID výrobku:1392710000Obalová jednotka:1 ks
Průchodka skrz panel, Počet pólů: 4, Kódování: T-coded, M12, 60 V
-
ID výrobku:1383030000Obalová jednotka:1 ks
Průchodka skrz panel, Počet pólů: 5, Kódování: A-kódování, M12, 60 V
-
ID výrobku:1460300000Obalová jednotka:1 ks
Průchodka skrz panel, Počet pólů: 4, Kódování: S-coded, M12, 630 V