Konstrukční řada AdvancedLine
Průmyslové sítě vyžadují infrastrukturu odolnou vůči budoucnosti s vysokou dostupností, spolehlivostí a transparentností. Řízené spínače zvyšují dostupnost sítě s využitím redundancí a řídicích mechanizmů a také diagnostiky sítě v náročných automatizačních sítích.
- Rozsáhlá sada řídicích funkcí umožňuje nastavovat různé funkce redundance, monitorování, filtru provozu a zabezpečení
- Velká variabilita počtu portů a typů médií umožňuje široký rozsah způsobů použití (5 až 24 portů)
- Modely s podporou Gigabit Ethernet včetně podpory Jumbo Frame pro aplikace s vysokými nároky na šířku pásma a latenci
- Hodí se do náročných průmyslových prostředí díky robustnímu provedení a širokému rozsahu provozních teplot od -40°C až do 75°C
- Modely vrstvy 3 pro hardwarově podporované směrování mezi až 20 podsítěmi IP
-
ID výrobku:2682250000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, lite managed, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682260000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, lite managed, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682270000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, lite managed, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682280000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682290000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682350000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2740420000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682340000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682360000Упаковочная единица:1 ks
Síťový spínač, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682310000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682330000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682320000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682370000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109750000Obalová jednotka:1 ks
Layer 3 Network Switch, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C