Érzékelőleválasztás
Az érzékelők jeleinek terepről való leválasztásához helytakarékos és gyorsan kapcsoló összekötőelemek szükségesek. Speciális szilárdtest-reléket kínálunk érzékelők leválasztásához, valamint aranyozott érintkezős relémodulokat a kis áramok és feszültségek megbízható kapcsolásához, amelyek jellemzően előfordulnak az érzékelőjelek kapcsolásakor.
Szilárdtest-relé érzékelők leválasztásához (TERMOPTO és TERMSERIES)
Mivel az érzékelők leválasztása gyakran nagy számú kapcsolási ciklussal jár, jó ötlet a szilárdtest-relék használata. Esetükben nincs mechanikai elhasználódás, ezért hosszú távon és megbízhatóan működnek. Szilárdtest-reléink rendkívül kis méretűek, és a megfelelő tartozékokkal gyorsan szerelhetők. A TERMSERIES interfész-adapterekkel és a konfekcionált kábelekkel a huzalozás tovább egyszerűsíthető.
Elektromechanikus relék arany érintkezőkkel (TERMSERIES)
Az olyan alkalmazásokban, ahol a érzékelőleválasztást csak hosszabb időközönként és kis teljesítménnyel (< 30 V/10 mA) kell végezni, az érintkezőkön oxidréteg keletkezhet. Ez általában olyan alkalmazásokban fordul elő, ahol a jeleket vezérlőbemenetekre vagy PLC-rendszerekre kell továbbítani. A kis terhelések miatt az érintkezők nem húznak elegendő ívet ahhoz, hogy kapcsolás közben eltűnjön az oxidréteg. Ezért oxidációnak ellenálló arany érintkezőket használnak.
-
Cikkszám:2773750000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773610000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24...230 V UC , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773520000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 12...60 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773630000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773710000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773590000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773550000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773570000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 220 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773510000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773670000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773530000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 12...60 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773620000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24...230 V UC , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773720000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2663020000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2618110000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2618160000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2618060000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2618120000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2618170000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V UC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2618070000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 60 V UC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No