Kínálat speciális alkalmazásokhoz
Számos mai ipari alkalmazásban egyedi, testre szabott megoldásokat és modulokat használnak a rendszer hatékonyságának és termelékenységének növelése érdekében. Ilyenek például a védőáramkörök a nagyobb hibamentesség érdekében, az időzítőrelék a jelek kiigazításához, és a helytakarékos és működési biztonságot kínáló modulok, amelyek szűk helyekre beépíthetők. Alkalmazási választékunkban testre szabott termékeket találhat, amelyekkel növelheti termelékenységét, hatékonyságát és biztonságát a legkülönbözőbb alkalmazási területeken. Ezen felül, termékválasztékunk előnyeit és jellemzőit kiegészítjük tapasztalatunkkal és tanácsadási szolgáltatásainkkal, és együtt dolgozunk Önnel a testre szabott megoldások kifejlesztésében. Termékeink széles választéka egyesíti az alkalmazás-specifikus kialakítást, a legújabb technológiákat és a jól bevált modulokat, hogy megfeleljen az Ön összes követelményének.
-
Cikkszám:2773950000Csomagolási egység:5 Darab
TERMSERIES-kompakt, Relémodul Nyitó- és záróérintkező, Kényszervezetett (EN 61810-3 A típus) AgNi vékony aranyozású, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2773440000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773450000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773750000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773610000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24...230 V UC , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773520000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 12...60 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773630000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773710000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 0,1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773590000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773550000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773570000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 220 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773510000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773670000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773530000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 12...60 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773620000Csomagolási egység:10 Darab
Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24...230 V UC , Névleges kapcsolási feszültség: 0…48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773720000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773660000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 300 V DC, Folytonos áram: 1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773470000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 8…48 VDC, Folytonos áram: 2 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773480000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 8…48 VDC, Folytonos áram: 2 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773680000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 2 A, PUSH IN