Speciális terhelések
Ha speciális terheléssel, például induktív terheléssel vagy nagy indítóárammal nézünk szemben, akkor gondoskodni kell ezek biztonságos és megbízható felügyeletéről, ehhez pedig testre szabott relémodulokra és szilárdtest-relékre van szükség. A testreszabott megoldások meghosszabbítják a kapcsoló-mechanika élettartamát, és az optimalizált csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően helytakarékos szekrénybe lehet őket telepíteni. A Weidmüller speciális termékeket kínál a következőkhöz:
- Kapacitív terhelések
- Nagy egyenfeszültségek
- Induktív terhelések
- Bekötésre optimalizált változatok
-
Cikkszám:2773440000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773450000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773660000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 300 V DC, Folytonos áram: 1 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773680000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 2 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773470000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 8…48 VDC, Folytonos áram: 2 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2773480000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 8…48 VDC, Folytonos áram: 2 A, PUSH IN
-
Cikkszám:1463520000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES, Adapter, 10 pólusú DIN EN 60603-13 dugó, hosszú rögzítőkar, Jelutak száma: 8, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram jelutanként: 125 mA
-
Cikkszám:1463530000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15 pólusú, DIN 41652 / IEC 60807, Jelutak száma: 8, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram jelutanként: 125 mA
-
Cikkszám:1463540000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES, Adapter, 10 pólusú DIN EN 60603-13 dugó, hosszú rögzítőkar, Jelutak száma: 8, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram jelutanként: 125 mA
-
Cikkszám:1463550000Csomagolási egység:1 Darab
TERMSERIES, Adapter, 20 pólusú DIN EN 60603-13 dugó, hosszú rögzítőkar, Jelutak száma: 16, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram jelutanként: 60 mA
-
Cikkszám:2618090000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2663130000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:1479780000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2662970000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:1479940000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2617930000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2663140000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:1479810000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:2662980000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24…230 V UC ±10 %, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Cikkszám:1479970000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgSnO + W, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 16 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No