Versiones optimizadas para cableado
Optimizar el tiempo de cableado y el espacio necesario es cada vez más importante. Nuestras variantes con pie de enclavamiento PE permiten cablear rápidamente los actuadores que requieren un contacto PE. Esto elimina la necesidad de un terminal PE adicional en el armario de distribución. Nuestras variantes 1 NO ACT permiten usar un terminal en el zócalo portarrelés para cablear el potencial negativo o neutro. De este modo, el potencial negativo se puentea a través de la conexión prevista al efecto mediante un borne de alimentación para cablear directamente los actuadores, sin necesidad de un borne adicional para el potencial negativo. En las páginas siguientes, te presentaremos soluciones inteligentes de relés que pueden ahorrarte mucho espacio y tiempo al cablear.
-
N.º de artículo:1463520000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
-
N.º de artículo:1463530000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES, Adaptador, Sub-D, 15 polos, DIN 41652 / IEC 60807, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
-
N.º de artículo:1463540000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
-
N.º de artículo:1463550000Unidad de embalaje:1 Pieza
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 20 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 16, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 60 mA
-
N.º de artículo:2618230000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1381900000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
Produkt-ID:1391670000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2855840000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2855850000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2618750000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:1391680000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:1391690000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión directa