90°、ラッチダウン、THR(スルーホールリフロー)
本製品のラインナップは、下記設計を網羅しています:
•90アングル(水平)および180ストレート(垂直)
•ラッチアップ/ラッチダウン
•THT、THR、SMDはんだプロセス
•幅広いデザインタイプ、LED内蔵、シールドタブ付き
•パフォーマンスカテゴリ3 から Cat. Cat.6。
•トレイ包装(TY)またはテープ・オン・リール(RL)
•ANSI / TIA-1096-AおよびIEC 60603に準拠したモジュラーRJ45コネクタに対応
•絶縁耐力 ≥1500 V AC RMS(2250 V ACピーク値)、IEEE 802.3準拠
•IEC 60603に準拠した絶縁耐力≥1500 V AC(ピーク値)または≥1500 V DC
特性と長所:
•最大性能に対応する – 40C から + 85C の温度範囲拡張
•30µ" 金メッキで耐腐食性を強化
•0.3mm 以上のスタンドオフによる最適なはんだ付け加工
-
商品番号:2562910000販売単位:200 items
データの最小化 – RJ45モジュラージャック, プリント基板用プラグインコネクタ, Cat. 5, THT/THRはんだ接続, 90°, 下部, 6 tabs, いいえ, プラギング回数: 750, 極数: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
商品番号:2562870000販売単位:200 items
データの最小化 – RJ45モジュラージャック, プリント基板用プラグインコネクタ, Cat. 5, THT/THRはんだ接続, 90°, 下部, 6 tabs, はい, プラギング回数: 750, 極数: 12, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
商品番号:2613200000販売単位:600 items
データの最小化 – RJ45モジュラージャック, プリント基板用プラグインコネクタ, Cat. 5e, THT/THRはんだ接続, 90°, 下部, なし, はい, プラギング回数: 750, 極数: 8, PA 9T, トレイ(手動式アセンブリ)