Csavaros változat - IP66
A dugasz nélküli kábeleket és vezetékeket a vezérlőszekrénybe, házakba vagy gépekbe a legkisebb helyeken is egyszerűen és helytakarékos módon helyezheti be.
A Cabtite kábelbevezető lemezek segítségével ezt még a legzordabb körülmények között is megteheti, legyen szó akár védőtömlőkről, pneumatikus/hidraulikus tömlőkről vagy száloptikai kábelekről - a kábeleket gyorsan, egyszerűen és helytakarékos módon beszerelheti. A beszerelés mindössze egyetlen négyszög alakú fali kivágáson keresztül történik, ezért legalább 40%-kal gyorsabban elvégezhető (a szabványos tömszelencékhez képest).
A kábelbevezető lemezek IP66 csavaros változata a DIN EN 60529 szabvány szerint tesztelt, és UL94 V-0 tanúsított, kemény műanyag maggal rendelkező TPE anyagból készült, lehetővé téve –40 °C és +90 °C közötti alkalmazását.
A Cabtite kábelbevezető lemezek a hagyományos tömszelencék gazdaságos alternatívái.
-
Cikkszám:2779310000Csomagolási egység:10 Darab
Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 58 mm, Szélesség: 149.6 mm, Mélység: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Cikkszám:2779330000Csomagolási egység:10 Darab
Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 58 mm, Szélesség: 149.6 mm, Mélység: 21.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Cikkszám:2779380000Csomagolási egység:10 Darab
Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 58 mm, Szélesség: 149.6 mm, Mélység: 17.3 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Cikkszám:2779360000Csomagolási egység:10 Darab
Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 58 mm, Szélesség: 149.6 mm, Mélység: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Cikkszám:2779350000Csomagolási egység:10 Darab
Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 58 mm, Szélesség: 149.6 mm, Mélység: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Cikkszám:2779370000Csomagolási egység:10 Darab
Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 58 mm, Szélesség: 149.6 mm, Mélység: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Cikkszám:2779320000Csomagolási egység:10 Darab
Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 58 mm, Szélesség: 149.6 mm, Mélység: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Cikkszám:2779340000Csomagolási egység:10 Darab
Cable entry plate, Cabtite (cable entry system), TPE, szürke, Magasság: 58 mm, Szélesség: 149.6 mm, Mélység: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66