Wersja przykręcana - IP66
Wprowadź kable i przewody bez wtyków wkłada się do szaf sterowniczych, obudów lub maszyn na najmniejszej przestrzeni, łatwo i w sposób oszczędzający miejsce.
Płyty do wprowadzania kabli Cabtite pozwalają na wykonanie tej operacji także w trudnych warunkach. Dotyczy to zarówno węży ochronnych, pneumatycznych/hydraulicznych, jak i światłowodów. Instalacja tych elementów przebiega szybko, łatwo i w sposób oszczędzający miejsce. Instalacja następuje przez jedno, kwadratowe wycięcie w ścianie. To rozwiązanie oznacza nawet 40% krótszy czas instalacji (w porównaniu do standardowych dławnic kablowych).
Nie wymagająca narzędzi, śrubowa wersja IP66 płyty wejściowej została poddana testom określonym przez normę DIN EN 60529 i jest wykonana z certyfikowanego materiału TPU UL94 V-0, przystosowanego do zakresu temperatur od -40°C do +90°C.
Płyty wejściowe Cabtite to ekonomiczna alternatywa do konwencjonalnych dławnic kablowych.
-
Nr. produktu:2779310000Jedn. opak.:10 szt.
Płytka wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 149.6 mm, Głębokość: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Nr. produktu:2779330000Jedn. opak.:10 szt.
Płytka wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 149.6 mm, Głębokość: 21.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Nr. produktu:2779380000Jedn. opak.:10 szt.
Płytka wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 149.6 mm, Głębokość: 17.3 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Nr. produktu:2779360000Jedn. opak.:10 szt.
Płytka wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 149.6 mm, Głębokość: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Nr. produktu:2779350000Jedn. opak.:10 szt.
Płytka wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 149.6 mm, Głębokość: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Nr. produktu:2779370000Jedn. opak.:10 szt.
Płytka wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 149.6 mm, Głębokość: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Nr. produktu:2779320000Jedn. opak.:10 szt.
Płytka wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 149.6 mm, Głębokość: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
Nr. produktu:2779340000Jedn. opak.:10 szt.
Płytka wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 58 mm, Szerokość: 149.6 mm, Głębokość: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66