SVF 7.62HP/180SF
180°-os invertált tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozás technikával terepi huzalozáshoz, 6 mm², 7.62 osztás mérettel, mint egy "három karimás változat" az átmenő szekrény számára. Legfeljebb 2 mm-es falvastagságú házakhoz alkalmas. Tökéletesen érintésbiztos megoldás visszatérő feszültségekkel szemben. Megfelel az UL1059 600 V C osztály és az IEC 61800-5-1 követelményeinek.
-
Cikkszám:1060950000Csomagolási egység:50 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 7.62 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 10 mm², Doboz
-
Cikkszám:1060970000Csomagolási egység:40 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 7.62 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 10 mm², Doboz
-
Cikkszám:1060980000Csomagolási egység:30 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 7.62 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 10 mm², Doboz
-
Cikkszám:1061000000Csomagolási egység:25 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 7.62 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 10 mm², Doboz
Added to Your Shopping Cart