BVF 7.62HP / BCF 3.81 180 SH – ház érintkező
180°-os aljzatdugasz tápfeszültség- és jelérintkezőkkel, PUSH IN vezetékcsatlakozás 7,62 mm-es osztással.
Teljesíti az IEC 61800-5-1 követelményeit, valamint megfelel a tápfeszültség-érintkezőre vonatkozó UL 1059 ClassC 600 V előírást.
A dugaszolási folyamat során az árnyékolás-csatlakozó közvetlenül és rezgésállóan csatlakozik a fém ház érintkezési felületére.
Teljesíti az IEC 61800-5-1 követelményeit, valamint megfelel a tápfeszültség-érintkezőre vonatkozó UL 1059 ClassC 600 V előírást.
A hagyományos megoldásokhoz képest az önzáró középső peremes aljzat egy osztásszélességgel csökkenti a helyigényt.
Válszthatóan kiegészítő rögzítőcsavarral is kapható.
Előszerelt dugaszolható árnyékolás-csatlakozóval a nagy felületű árnyékoláshoz.A dugaszolási folyamat során az árnyékolás-csatlakozó közvetlenül és rezgésállóan csatlakozik a fém ház érintkezési felületére.
-
Cikkszám:2681760000Csomagolási egység:20 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, PUSH IN aktuátor nélkül, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 10 mm², Doboz
-
Cikkszám:2681780000Csomagolási egység:20 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, PUSH IN aktuátor nélkül, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 10 mm², Doboz
Added to Your Shopping Cart